제품 게시
Retrofit Emergency Eyewash with Faucet, 8450-ABCP
Chicago Faucets

Retrofit Emergency Eyewash with Faucet, 8450-ABCP

  • Body Inlet: 3/8" Compression inlet
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mount: Deck
  • Product Category: Safety Fittings
기술 사양
  • 특징 참조8450-abcp--eyewash-with-faucet
  • 제품군Safety Fittings
  • 제품분류8400 Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-09-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료광택 크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets