제품 게시
Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and 24" Slide Bar, SH-PB1-00-031
Chicago Faucets

Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and 24" Slide Bar, SH-PB1-00-031

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.5 GPM hand spray with 59" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 24" wall-mounted slide bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
기술 사양
  • 특징 참조sh-pb1-00-031--tub-and-shower-fitting
  • 제품군Tub & Shower Fittings
  • 제품분류SH Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료광택 크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 17 19
  • OmniClass 제목Shower Head Fixtures

지역 가용성

북미