제품 게시
Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070
Chicago Faucets

Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.75 GPM hand spray with pause control; two 34" stainless steel hoses with Auto-Drain™
  • Trim: Wall-mounted hand spray holder
  • Type: Thermostatic/pressure balancing with Auto-Drain™
  • Valve: 1920-VONF thermostatic/pressure balancing tub and shower valve
기술 사양
  • 특징 참조sh-tp5-00-070--tub-and-shower-fitting
  • 제품군Tub & Shower Fittings
  • 제품분류SH Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-09-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료광택 크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 17 19
  • OmniClass 제목Shower Head Fixtures