제품 게시
Core Series III - 1.5mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.5mm LED tiles

사양
  • Pixel pitch: 1.5625mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio :16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

기술 사양
  • 특징 참조core-series-iii-1_5mm-led-tiles
  • 제품군LED Video Walls
  • 제품분류Core Series III
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 시각용 - TV
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_05
  • Uniclass 2015 설명Audio visual equipment
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 11 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Visual Display Units
  • OmniClass 번호23-37 19 17
  • OmniClass 제목Video Walls