당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

SYNCHRONE

문서 번호: cle-syn-2
제조 업체: Clestra
제품군: Internal partitions
제품 그룹: Relocatable partitions
깊이 (mm): 83
게시 날짜: 2016-06-01
판 번호: 2
유형: 조립식 (다중 개체)
다운로드 (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


주요 자료: Steel
보조 자료: Aluminium
설계: France
제조: France

BIMobject 카테고리: 벽 - 파티션
IFC 분류: Wall
UNSPSC 이름: Panels or paneling
UNSPSC 코드: 30161505
Uniclass 1.4 코드: JK30
Uniclass 1.4 설명: Panel partitions
Uniclass 2.0 코드: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 설명: Panel Partition Systems
NBS Reference 코드: 25-12-65
NBS Reference 설명: Panel Partition Systems
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • France

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다