제품 게시
CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760
CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760
    CMR Metal Roof

    CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760

    별점 3.4/53.4(5 리뷰)
    New innovation of ceramic coated steel roof that will help solve the problem of noise and heat. Beautiful, strong, durable, easy to install, economical and environmentally friendly. "Luxury, good looking, classy"
    기술 사양
    • 특징 참조CMR_Metal_Roof_Ceramic_Coated_CASA_Spain-760
    • 제품군Roof
    • 제품분류Ceramic Metal Roof
    • 유형건축 자재
    • 게시일2022-10-26
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)760
    • 깊이(mm)1.55
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료금속
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • OmniClass 번호23-13 39 17
    • OmniClass 제목Roof Tiles

    지역 가용성

    아시아