제품 게시
ALBA
ALBA
    Co.E.M.

    ALBA

    ALBA is a LED lighting bar with a high luminous flux and a 120° spread light. It can be suspended or installed on ceilings or walls.

    Available in the following lenghts: 520mm, 820mm, 1020mm, 1500mm, 2020mm, 3020mm

    사양
    • Linear for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;120 middle power LED (0,3W) per meter;from 19,4W to 116,4W depending on the lenght  - 230Vac;total delivered lumens: from 2580lm (19,4W,CRI80) to 15480lm (116,4W, CRI80);LED color; white - 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;appliance class: I;weight: from 1,240Kg to 6,240Kg;dimensions: W=76mm; H=55,6mm: L from 520mm to 3020mm.

    기술 사양
    • 특징 참조alba
    • 제품군Indoor
    • 제품분류Linear
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)56
    • 너비(mm)76
    • 깊이(mm)520
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring