제품 게시
DOMINO
DOMINO
    Co.E.M.

    DOMINO

    DOMINO is a LED lighting bar with fix optics, it can be installed with or without brackets.

    Available in the following lenghts: 146  mm 266 mm 506 mm 896 mm 1446 mm 520mm, 820mm, 1020mm, 1420mm, 2020mm, 3020mm

    사양
    • Linear for indoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;from 24W to 126W (according to the length);total delivered flux:   da 1728lm a 15480lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: from 1040gr (520mm version) to 6040gr (3020mm version);dimensions: W=51mm; H=34mm: L from 167mm to 1007mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    기술 사양
    • 특징 참조domino
    • 제품군Indoor
    • 제품분류Linear
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)34
    • 너비(mm)51
    • 깊이(mm)520
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)1.04
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring