제품 게시
DOTTO 110
Co.E.M.

DOTTO 110

DOTTO is a suspended LED projector with fix optics and an aluminum body. It is available with a diameter of 110mm.

사양
  • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminiu;finishing: anodized Al;4 power LED High Intensity;9,8W (230V), 4W (350mA), 8,5W (700mA);includes 1,5m tramsparent FEP cable, 2x0.75 Ø6 mm;total delivered flux:   1074lm (9,8W), 587lm (4W), 1074lm (8W);parabolic reflector;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model),III (350-700mA model);weight: 0,235 Kg;dimensions: Ø110x80mm;  dimming using a dimmable power supply unit (350-700mA version); 

기술 사양
  • 특징 참조dotto110
  • 제품군Indoor
  • 제품분류Suspension
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-12-20
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)110
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)0.235
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring