제품 게시
LATINA
LATINA
    Co.E.M.

    LATINA

    LATINA is a high-power lighting device. It can be suspended or installed by means of a stainless steel cable, perfect for substituting 150-300W halogen lamps.

    사양
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, frosted glass;1 middle-power LED High Intensity;40W  (48V,up-down), 32W (48W,down), 40W (1050mA), 32W (800mA);total delivered lumens: 5160 lm (40W, CRI 80), 4120lm (32W,CRI80);LED color; white -  2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP20;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class:  III;weight: 1,160Kg;dimensions: 450x165x60mm;    

    기술 사양
    • 특징 참조latina
    • 제품군Indoor
    • 제품분류Suspension
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)165
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)1.16
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring