제품 게시
PUNTO LED
PUNTO LED
    Co.E.M.

    PUNTO LED

    PUNTO LED WALL is a step-light projector  easy to install in any type of wall. It includes an outer casing.

    사양
    • Recessed for inddor application;recessed mounting (wood flloring and baseboards);body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1,4W (500mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   130lm (2200K), 145lm (2700K), 200lm (3000K/4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;Peso: 0,013Kg;dimensions: Ø39x10mm;Ø25mm; dimming using a dimmable power supply unit; 

    기술 사양
    • 특징 참조puntoled
    • 제품군Indoor
    • 제품분류Recessed
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-14
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)39
    • 깊이(mm)12.5
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)0.013
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring