제품 게시
TUB
TUB
    Co.E.M.

    TUB

    TUB is a multi-chip LED projector with a diameter of 100mm designed to be installed on electrified tracks.

    사양
    • Track projector for indoor application;track;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 COB LED ;52W (230Vac);total delivered flux:    6256lm (3000K,CRI80), 6604lm (4000K,CRI80), 5686lm (4000K,CRI90);optics: 23°,35°,52°,70°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 0,235Kg;dimensions: 240x150x110mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    기술 사양
    • 특징 참조tub
    • 제품군Indoor
    • 제품분류Projector
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)240
    • 깊이(mm)110
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)0.235
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring