제품 게시
8015JC Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015JC Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and covers are made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.
사양
  • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° -80°.
기술 사양
  • 특징 참조Hydraulic-Hinge-Biloba-8015JC
  • 제품군Glass Hardware
  • 제품분류Hydraulic hinge
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-04-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)108
  • 너비(mm)153.5
  • 깊이(mm)30
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료철
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)1.28
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Accessories
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Glass doors
  • UNSPSC 코드30171501
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 41 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목All-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass 번호23-17 11 23
  • OmniClass 제목All Glass Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드C1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득