제품 게시
8015BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
사양
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 80 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
기술 사양
  • 특징 참조Hydraulic-Hinge-Biloba-8015BT
  • 제품군Glass Hardware
  • 제품분류Hydraulic hinge
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-04-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)108
  • 너비(mm)153.5
  • 깊이(mm)30
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)1.17
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Accessories
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Glass doors
  • UNSPSC 코드30171501
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 41 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목All-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass 번호23-17 11 23
  • OmniClass 제목All Glass Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드C1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors