제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
comfortdesigns/products/22e32eb7-2087-4cf8-9d08-7605c27a0fd5
홈
카테고리
위생
샤워실
60" x 36" Code Compliant Roll In Shower
다음에서 사용 가능 미국
Comfort Designs
팔로우
보관됨
60" x 36" Code Compliant Roll In Shower
4.8
(6 리뷰)
Standard Features:
3/4" Profile Height
Solid Surface Finish or Gelcoat Finish
GripSure Textured Floor
Designed for On-Slab Installation
For a complete listing of all Comfort Designs product please visit www.comfortdesignsbathware.com
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
praxis-0132
제품군
Showers
제품분류
Code Compliant - ADA - Roll-in Showers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-19
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.comfortdesignsbathware.com/products.cfm?QuickSearch=R2100001
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
비슷한 제품
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
다운로드
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
다운로드