제품 게시
HP - High Pressure In-Duct-Humidifier
HP - High Pressure In-Duct-Humidifier
    Condair USA/CA

    HP - High Pressure In-Duct-Humidifier

    Condair HP HVAC systems use a high pressure pump to create a fine mist for ducted humidification and cooling applications. Pumps skids are factory assembled and are available with either brass or stainless steel pumps, and are available with variable frequency drives. Flexible and energy efficient, HP HVAC can be engineered to fit almost any application.

    기술 사양
    • 특징 참조condair-usa-ca-hp
    • 제품군Adiabatic Humidifiers
    • 제품분류High Pressure Systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-12-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
    • IFC 분류가습기
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 84 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Atomizing Humidifiers
    • OmniClass 번호23-33 27 15
    • OmniClass 제목Air Humidifiers

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다