The D371 is a stand-alone fire & flame detector in a watertight NEMA 4X (IP66/67) and explosion-proof Stainless Steel enclosure designed for indoor/outdoor Class I, Div. 1 (Zone 1) Installations. The detector features an automatic self-test for continuously checking the detector’s optical path integrity while monitoring the electronics to ensure utmost reliable operation and fault reporting.
The D371 3IR +UV Multi-Spectrum Fire & Flame Detector (Patent pending) represents a new generation of optical fire & flame detector designed and optimized to respond to both the Hydrocarbon and Non-Hydrocarbon based fires while rejecting False Alarm Sources. The Protector D371 senses UV radiation in the Ultraviolet spectrum and Infrared radiation in 3 discrete bands of IR Spectrum for detecting fires.
Flame response and false source rejection for the detector is accomplished by utilizing the Convolution Method and Advanced DSP (Digital Signal Processing).
Features
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |