The sensing cable is formed from a pair of twisted steel conductors each with temperature sensitive insulation and then an overall outer sleeve. When the temperature sensitive insulation reaches its predetermined alarm temperature the two conductors short together providing the alarm signal. The cable can be connected to any unit capable of monitoring a switched or digital alarm signal (i.e. conventional fire panel, addressable switch monitor unit or PLC). The fire detection capability can be enhanced when the LHD is used in conjunction with the Digital Location Interface (DU).
LHD cable is classified as a "simple device" and so with the use of suitable Intrinsically Safe (IS) barriers to limit the energy to a safe level, it can be used in hazardous areas. The Linear Heat Detection cable can be cut to length as required and with its ease of installation and low maintenance it provides a cost effective solution where project expenditure requires to be kept at a minimum. The Linesense Linear Heat Detection cable has the widest range of Alarm temperatures 68°C to 240°C.
Features
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |