제품 게시
Continental KT055 ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

Continental KT055 ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

55-pound ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

The Continental ExpressDry™ line of drying tumblers delivers quicker drying using fewer BTUs per load. Available in 30-, 55- and 75-pound capacity single pocket units, and 30- and 45-pound capacity dual-
pocket stack units, ExpressDry packages the best in programmability, durability, efficiency and ease of use!

기술 사양
  • 특징 참조continentalgirbau-0016
  • 제품군Clothes Dryers
  • 제품분류ExpressDry
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-11-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)66.72
  • 너비(inches)34.5
  • 깊이(inches)53.62
관련성
  • 주 재료금속
  • 순 중량(Lbs)435
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품

지역 가용성

북미
미국