제품 게시
PB3215 Heated-Roll Flatwork Ironer

PB3215 Heated-Roll Flatwork Ironer

PB Series Ironers feature an exclusive Kinematic® strap tensioning system that applies three-and-a-half times more pressure to linen than traditional roll type ironers. This system, combined with an integrated stainless steel vacuum manifold and high BTU input, evaporates moisture quickly—making one pass ironing possible without dryer conditioning. Linens can be fed directly from the washer to the ironer, saving valuable labor and energy!

기술 사양
  • 특징 참조girbau-pb3215
  • 제품군Heated-Roll Ironers
  • 제품분류PB Ironers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-12-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1416
  • 너비(mm)2313
  • 깊이(mm)872
관련성
  • 주 재료금속
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류전기 용품
  • ETIM 코드EC003572
  • ETIM 이름Ironing system
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_46_30
  • Uniclass 2015 설명Flatwork ironers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 21 73.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Ironing Equipment
  • OmniClass 번호23-21 41 23
  • OmniClass 제목Commercial Flat Work Ironers

지역 가용성

북미
미국