제품 게시
RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMG Series Washers generate extract speeds of 200 G-force, while most other hard-mount washers only reach speeds of 75-150 G-force. As extract speeds increase, so does the amount of moisture removed from every load during extract. In turn, loads take less time to dry, which improves productivity, reduces dryer usage and cuts natural gas consumption.

기술 사양
  • 특징 참조girbau-rmg617
  • 제품군Washer-Extractors
  • 제품분류RMG-Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-12-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1344
  • 너비(mm)750
  • 깊이(mm)1063
관련성
  • 주 재료금속
  • 순 중량(Kg)255
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류전기 용품
  • ETIM 코드EC000638
  • ETIM 이름Washing machine
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 설명Front-loading washers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 21 73.26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Washers and Extractors
  • OmniClass 번호23-21 41 41 11
  • OmniClass 제목Commercial Front Loading Laundry Washers

지역 가용성

북미
미국