제품 게시
RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

The RMS025 25-pound capacity RMS Series Washer-Extractor delivers a high-performance small-load solution for on-premise laundries looking to boost productivity, lengthen linen life and decrease utility costs.

기술 사양
  • 특징 참조girbau-rms610
  • 제품군Washer-Extractors
  • 제품분류RMS-Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-12-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1080
  • 너비(mm)685
  • 깊이(mm)760
관련성
  • 주 재료금속
  • 순 중량(Kg)144
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류전기 용품
  • ETIM 코드EC000638
  • ETIM 이름Washing machine
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 설명Front-loading washers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 21 73.26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Washers and Extractors
  • OmniClass 번호23-21 41 41 11
  • OmniClass 제목Commercial Front Loading Laundry Washers

지역 가용성

북미
미국