제품 게시
Contura 690T Fireplace
Contura 690T Fireplace
    Contura

    Contura 690T Fireplace

    A larger stove has a greater output, that it gives off more heat than a smaller one. There are also good ways of getting even more heat out of your stove. Soapstone is a naturally heat retaining material. With a soapstone surround the stove can remain warm for several hours after the embers have died. The soapstone has a unique natural veining, which means that no two stoves are the same. Contura 690T can be combined with heat retaining Powerstone.
    기술 사양
    • 특징 참조C690T
    • 제품군Contura
    • 제품분류Fireplace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1680
    • 너비(mm)580
    • 깊이(mm)515
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)322
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류객체
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    벨기에
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아일랜드
    영국
    오스트리아
    이탈리아
    프랑스
    핀란드