제품 게시
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub

    WaveLinx Area Hub

    The WaveLinx Area Hub is an IP-to-CAT bridge connecting CAT devices to the WaveLinx Area Controller. The device is an integral component of the communication backbone in the topology of a connected space. The Area Hub has 8 RJ45 ports into which areas of daisy-chained WaveLinx CAT devices can connect. The device acts as a router, allowing data exchange between the CAT devices and the WaveLinx Area Controller.
    사양
      • Connects up to 8 WaveLinx CAT local areas to WAC
      • Converts proprietary network signal to ethernet signal
      • PoE powered
      • Auto assigned IP address when connected with DHCP server
      • Plenum Rated
      • LED indicator lights to assess the network connection status
    기술 사양
    • 특징 참조cooper-controls-wah-c-poe-id
    • 제품군Controls
    • 제품분류WaveLinx
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-02-12
    • 에디션 넘버1
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - Controls

    지역 가용성

    북미
    과테말라
    그린란드
    니카라과
    도미니카 공화국
    멕시코
    미국
    아이티
    온두라스
    자메이카
    캐나다
    코스타리카
    쿠바
    파나마
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득