제품 게시
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top

    Invue Arbor Post Top

    The Invue Arbor post top brings architectural style to area and site and pedestrian scale applications. Its dayform appearance brings a desired organic look into the urban environment. WaveStream LED Optics provide a uniform pixelation-free image, managing glare while providing high levels of visibility.
    사양
      • Low copper content two piece aluminum housing
      • WaveStream LED optics
      • Type II, III and IV asymmetric and type V symmetric NEMA distributions
      • Up to 105 Lms/W
      • 4000K @ 70 CRI standard, 3000K @70 CRI and 80 CRI optional
      • IP66 rated housing
      • 3G vibration rated (post top) and 1.5G (single/twin pole accessories)
      • Wall mount accessories available
    기술 사양
    • 특징 참조cooperlighting-arb-arbor-post-top
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Arbor
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-24
    • 에디션 넘버1
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    북미
    과테말라
    그린란드
    니카라과
    도미니카 공화국
    멕시코
    미국
    아이티
    온두라스
    자메이카
    캐나다
    코스타리카
    쿠바
    파나마