제품 게시
Lumière Boca 630

Lumière Boca 630

The Boca 630 is a tiny in-ground fixture, 3 inches in diameter, for use with a low-voltage MR16 lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt, it is suitable for drive-over applications.
기술 사양
  • 특징 참조cooperlighting-boca-630-in-ground
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-21
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

북미
과테말라
그린란드
니카라과
도미니카 공화국
멕시코
미국
아이티
온두라스
자메이카
캐나다
코스타리카
쿠바
파나마