제품 게시
Fail-Safe FSN LED

Fail-Safe FSN LED

The Fail-Safe FSN provides a 4” aperture, 6” grid width providing sleek lines of light with a clear bottom lens which seals the fixture preventing dust and water intrusion. Available in three fixed lengths, FSN can be grid recessed or hard ceiling recessed mounted. A selectable switch comes standard with three selectable lumen levels and three selectable color temperatures, providing FSN the flexibility to adapt to the changing needs of the space, setting, or environment. The FSN is an excellent choice for a wide range of applications including vandal-resistant, behavioral health, medical, and hosedown.
기술 사양
  • 특징 참조cooperlighting-fsn-led-shallow
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-21
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 의료 조명
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

북미
과테말라
그린란드
니카라과
도미니카 공화국
멕시코
미국
아이티
온두라스
자메이카
캐나다
코스타리카
쿠바
파나마