제품 게시
Lumiere Boca 612

Lumiere Boca 612

The Boca 612 is a tiny 4-1/2" diameter inground fixture for use with a 120V line voltage PAR20 halogen lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for drive-over applications.
기술 사양
  • 특징 참조cooperlighting-inground-boca-612
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-18
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

북미
과테말라
그린란드
니카라과
도미니카 공화국
멕시코
미국
아이티
온두라스
자메이카
캐나다
코스타리카
쿠바
파나마