제품 게시
Sure-Lites LPXW Series

Sure-Lites LPXW Series

The LPXW series provides a UL924 compliant solution for outdoor exit requirements. The fixture is wet location listed with a temperature rating of (- 20°C to 50°C ). The UV stabilized polycarbonate housing is available in white, grey or black with red or green Exit letters. Labor savings self-diagnostics that perform required monthly and yearly testing are standard for the self-powered exits.
기술 사양
  • 특징 참조cooperlighting-lpxw-series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-22
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

북미
과테말라
그린란드
니카라과
도미니카 공화국
멕시코
미국
아이티
온두라스
자메이카
캐나다
코스타리카
쿠바
파나마