제품 게시
Fail-Safe MRI-ASR
Fail-Safe MRI-ASR

    Fail-Safe MRI-ASR

    The Fail-Safe MRI-ASR is an architectural slot recessed specifically designed for MRI rooms in healthcare facilities and medical spaces because of its non-ferrous construction. Available in 2', 4' and 8' lengths with 2" and 4" apertures, the MRI-ASR has a slim frame design allowing a fully luminous aesthetic with only the illuminated lens being visible. The fixture also has multi-channel MRI filters and a remote driver.
    기술 사양
    • 특징 참조cooperlighting-mri-asr-slot
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-03
    • 에디션 넘버1
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 의료 조명
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    북미
    과테말라
    그린란드
    니카라과
    도미니카 공화국
    멕시코
    미국
    아이티
    온두라스
    자메이카
    캐나다
    코스타리카
    쿠바
    파나마