제품 게시
Coral Texture Gel
Coral Texture Gel
    Coral

    Coral Texture Gel

    Coral Texture Gel complements the Coral decoration line, since using any of the options makes it easy to further customize the environment with effects decorative and unique. A gallon of paint 3.3 kg up to 48m² per coat.

    사양
    • Available sizes and their yields: 3.3 kg - up to 48 m²; 0.8 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceiling.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Aging Gel: low-pile wool roller and cloth.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Final: 2 hours.

      Coats: 1 coat.

    기술 사양
    • 특징 참조CR-GEL-P-TEXTURAS
    • 제품군Paint, Varnishes & Finishes
    • 제품분류Textures & Special Effects
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료페인트
    • 부 재료페인트
    • 설계국가브라질
    • 제조국가브라질
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC 분류객체
    • ETIM 코드EG020100
    • ETIM 이름Building - Finishing materials
    • UNSPSC 이름Finishing materials and products
    • UNSPSC 코드301519
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_31_22
    • Uniclass 2015 설명Decorative coatings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 90 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Painting and Coating
    • OmniClass 번호23-15 21 11
    • OmniClass 제목Paints and Varnishes
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

    지역 가용성

    남아메리카 아프리카