제품 게시
Sparlack Cetol Classic Balance
Sparlack Cetol Classic Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Classic Balance

    Premium Elastic Ultra Protector of extreme duration. Ultra-resistant film to the sun and rain. Protects against fungi.

    Product Category: Premium.

    사양
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 54 m²/coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats:: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    기술 사양
    • 특징 참조CR-SP-CETOL-CLASSIC-BAL
    • 제품군Paint, Varnishes & Finishes
    • 제품분류Doors, Windows and Walls
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료페인트
    • 부 재료페인트
    • 설계국가브라질
    • 제조국가브라질
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC 분류객체
    • ETIM 코드EG020100
    • ETIM 이름Building - Finishing materials
    • UNSPSC 이름Finishing materials and products
    • UNSPSC 코드301519
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 설명Waterborne gloss finishes
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 90 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Painting and Coating
    • OmniClass 번호23-15 21 11
    • OmniClass 제목Paints and Varnishes
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

    지역 가용성

    남아메리카 아프리카