제품 게시
Kegs Cooler B-150
Coreco
보관됨

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
사양
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
기술 사양
  • 특징 참조b150
  • 제품군Bar Equipment
  • 제품분류Bar
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)975
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료철
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)130
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • IFC 분류전기 용품
  • ETIM 코드EC000628
  • ETIM 이름Refrigerator
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 20 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Equipment
  • OmniClass 번호23-21 19 15 29
  • OmniClass 제목Commercial Kitchen Specialty Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E10
  • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT