제품 게시
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    보관됨

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    별점 4.5/54.5(18 리뷰)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    사양
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    기술 사양
    • 특징 참조vssam66c
    • 제품군Multideck Display
    • 제품분류Star Snack
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-10-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1380
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)730
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)144
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
    • IFC 분류전기 용품
    • ETIM 코드EC000628
    • ETIM 이름Refrigerator
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_23_71
    • Uniclass 2015 설명Refrigerated display cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 20 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Equipment
    • OmniClass 번호23-21 19 15 29
    • OmniClass 제목Commercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI 단일 형식 II 코드E10
    • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT