당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

3-Module Housing 1 rack unit, holds 3 CCH Plug & Play™ Reduced-Depth Modules

문서 번호: corning-pch-m3
제조 업체: Corning Optical Communications
제품군: Fiber Optic Hardware
제품 그룹: Pretium® Connector Housing
게시 날짜: 2017-01-19
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
The rack -mount Pretium® connector housings (PCH)
are available in 1U, 2U and 4U sizes and mount in 19 -in
racks or cabinets. Combined with the modules, panels,
harnesses, trunks and jumpers, they provide a tip -to -tip
solution for your fiber optic network.


주요 자료:
보조 자료:
설계:
제조:
무게순 (파운드): 1.75

BIMobject 카테고리: 전자 공학 - 커뮤니케이션
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Communication

이름
Application Enterprise Networks ; Data Center
Depth 12.9921259843 in
Height 1.7716535433 in
Mounting Type Rack 19-in ; Rack 23-in
Product Type Rack-Mountable Hardware
Width 13.5826771654 in

BIMobject®