제품 게시
Brick Fachaleta Medina Beige Cd
Corona

Brick Fachaleta Medina Beige Cd

Brick en tamaño 13.6x37 cm con un diseño de estructura de borde irregular que se compone de 4 rectángulos que simulan ladrillos de tamaño 6.5x18.3 cm. Tiene 3 caras diferenciadas, ideal para uso en pared.
기술 사양
  • 특징 참조376071031
  • 제품군Brick
  • 제품분류Decorados
  • 유형건축 자재
  • 게시일2021-05-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)0.89
  • 너비(mm)13.6
  • 깊이(mm)37
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
  • 순 중량(Kg)0.66
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 벽

지역 가용성

북미 남아메리카