제품 게시
Llave De Jardin Pesada
Corona

Llave De Jardin Pesada

별점 4.2/54.2(15 리뷰)
La grifería llave jardín cromada ha sido diseñada para trabajar en perfecta\narmonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor\nlatinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional.\n
기술 사양
  • 특징 참조977930001
  • 제품군Taps & Mixers
  • 제품분류Llaves Terminales
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-09-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG017610
  • ETIM 이름Sanitary taps
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미 남아메리카