제품 게시
Griferia Lavamanos Instalacion Electronica
Corona

Griferia Lavamanos Instalacion Electronica

Las griferias de lavamanos Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico ya que están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas. Es electrónica activada por sensor infrarrojo de percepción lobular para detección de objetivos altos y bajos. Además, posee aireador antivandálico y una válvula de regulación para efectuar mantenimientos. Su consumo es de 6 lpf.
기술 사양
  • 특징 참조Griferia_Lavamanos_Instalacion_Electronica
  • 제품군Taps & Mixers
  • 제품분류Griferia
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-09-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG017610
  • ETIM 이름Sanitary taps
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미 남아메리카