제품 게시
Desague Push En Plastico Con Rebose
Corona

Desague Push En Plastico Con Rebose

Permite la evacuación de líquidos residuales hacia el sifón del lavamanos, sistema push que facilita el uso del producto, acabado cromado de alta ingeniería. Para uso en lavamanos con rebose
기술 사양
  • 특징 참조Desague_Push_En_Plastico_Con_Rebose
  • 제품군Drainage
  • 제품분류Sifones y Desagues
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-09-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG015130
  • ETIM 이름Drains
  • UNSPSC 이름Drain plugs
  • UNSPSC 코드40141738
  • Uniclass 2015 코드TE_70_10_70
  • Uniclass 2015 설명Drainage equipment
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 13 17 13
  • OmniClass 제목Sink Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

지역 가용성

북미 남아메리카