제품 게시
Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas
Corona

Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas

Material Metálico (latón), mayor durabilidad, sistema apertura a 90º grados, Elevada resistencia mecánica y durabilidad, Disminuye e l consumo de agua, si es necesario se puede retirar fácilmente, Función básica. Elaborada en resina plástica de alta ingeniería, Ela borada en resina de alta ingeniería
기술 사양
  • 특징 참조Ducha_Talori_Ssb_8_Pulgadas
  • 제품군Showers
  • 제품분류Sencillo o Individual
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-09-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EG017640
  • ETIM 이름Sanitary showers
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미 남아메리카