제품 게시
Ducha Vaal De 8 Pulgadas
Corona

Ducha Vaal De 8 Pulgadas

별점 4.2/54.2(5 리뷰)
Una ducha que ofrece mayor disfrute del agua, así como caídas de agua que proporcionan mayor tranquilidad y relajación. Tiene diseños con trazos rectos y contemporáneos, pero también ofrece la combinación de formas redondas y cuadradas.\nRealizado en material metálico (latón) de mayor durabilidad, elevada resistencia mecánica y elevada resistencia mecánica.
기술 사양
  • 특징 참조Ducha_Vaal_De_8_Pulgadas
  • 제품군Showers
  • 제품분류Sencillo o Individual
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-09-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EG017640
  • ETIM 이름Sanitary showers
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미 남아메리카