제품 게시
Griferia Lavamanos Instalacion Push Mesa
Corona

Griferia Lavamanos Instalacion Push Mesa

• Grifería de Lavamanos tipo push antivandálica\n• Consumo de agua desde 0.45 L hasta 1.9 L de acuerdo al cartucho.\n• Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos.\n• Graduación de caudal por facilidad de las 7 posiciones que trae el cartucho
기술 사양
  • 특징 참조Griferia_Lavamanos_Instalacion_Push_Mesa
  • 제품군Taps & Mixers
  • 제품분류Prod Institucionales
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-09-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG017610
  • ETIM 이름Sanitary taps
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미 남아메리카