제품 게시
Orinal Gotta Entrada Posterior
Corona

Orinal Gotta Entrada Posterior

Nuestro orinal que garantiza el ultra ahorro de agua y con geometrías que minimizan el salpique. Con esmalte antibacterial y entrada posterior para evitar actos vandálicos. Un producto de alta eficiencia para ti.
기술 사양
  • 특징 참조Orinal_Gotta_Entrada_Posterior
  • 제품군Urinals
  • 제품분류Orinales Institucionales
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-09-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • ETIM 코드EC010235
  • ETIM 이름Urinal
  • UNSPSC 이름Urinals
  • UNSPSC 코드30181506
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미 남아메리카