제품 게시
Piso Juliana Con Gota Azul Cd
Corona
보관됨

Piso Juliana Con Gota Azul Cd

Piso Juliana Con Gota Azul Cd
기술 사양
  • 특징 참조Piso_Juliana_Con_Gota_Azul_Cd
  • 제품군Ceramica
  • 제품분류Marmolizado
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-09-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)338
  • 너비(mm)338
  • 깊이(mm)6.8
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
  • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
  • UNSPSC 코드30131704
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
  • OmniClass 번호23-15 17 13 13 13
  • OmniClass 제목Ceramic Tile Flooring
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes