제품 게시
Cepillera Palermo
Corona

Cepillera Palermo

Disfruta de este diseño innovador y moderno que le da el toque perfecto a su baño. Cuenta con acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.\nUn producto de fácil limpieza gracias a su diseño que evita la acumulación de impurezas, y con resistencia a carga o peso máximo de 9 kg (19.8 lbs).
기술 사양
  • 특징 참조PL6040001
  • 유형건축 자재
  • 게시일2022-01-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일

지역 가용성

북미 남아메리카