제품 게시
Regulacion Plastico Media Pulgada
Corona

Regulacion Plastico Media Pulgada

Se utilizan para cerrar o abrir el paso del agua en la entrada de lavamanos, lavaplatos, sanitarios o lavadoras. Facilitan labores de mantenimiento y reparación.
기술 사양
  • 특징 참조Regulacion_Plastico_Media_Pulgada
  • 제품군Valves
  • 제품분류Regulaciones y acoples
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-09-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EG015610
  • ETIM 이름Valves/taps/controls
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_94
  • Uniclass 2015 설명Water supply valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 09 13.33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Control Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미 남아메리카