The Problem
Installing a rainscreen and lath separately requires additional fasteners and increases labor costs. Metal mesh poses a safety hazard to the workers during installation due to sharp metal. Installing absorptive cladding over wood-based sheathing can lead to moisture damage to the wall assembly.
The Solution
The DELTA®-DRY & LATH is a 2-in-1 product that combines the proven technology of the DELTA®-DRY rainscreen with an innovative fiberglass lath for a complete, one-step moisture control and lath system in one. By combining these two critical components in one, an entire step is eliminated from the construction process. DELTA®-DRY & LATH eliminates the need for a metal lath, providing easier and safer handling for the installer. The alkali-resistant glass is not affected by chemicals and will not corrode.
Solar-driven moisture is stopped before it can do any damage. At the same time, DELTA®-DRY & LATH also allows any incidental moisture from within the wall to dry to the outside.
DELTA®-DRY & LATH is extremely durable and will protect the building from moisture damage well into the future.
Product Details
Ventilated rainscreen with pre-installed glass lath for manufactured stone and conventional stucco claddings.
Rainscreen membrane with Air-gap Technology made of a special High-Density Polyethylene (HDPE)
Alkali-resistant glass lath that replaces wire lath for application of scratch coat
Two-sided drainage and ventilation through a unique dimple and groove design
Product Benefits
DELTA®-DRY & LATH is easy, safe, and quick to install
The 2-in-1 solution reduces labor costs when used with claddings requiring scratch coat
DELTA®-DRY & LATH has a pre-installed glass lath, which makes it ideal for installing absorptive claddings
Drainage and ventilation through the air gap on the interior and exterior side of the membrane
Long-term structural integrity due to a reduced potential for water
The pre-installed, alkali-resistant glass lath is in compliance with ICC-ES AC 275 (MVMA requirements) Meets ASTM E2925-17 (Standard Specification for Manufactured Polymeric Drainage and Ventilation Materials Used to Provide a Rainscreen Function)
IAPMO Evaluation Number 323
지역 가용성
| 유럽 | 북미 |
|---|---|
건지 | 과들루프 |
그리스 | 과테말라 |
네덜란드 | 그레나다 |
노르웨이 | 그린란드 |
덴마크 | 네덜란드령 카리브 해 지역 |
독일 | 니카라과 |
라트비아 | 도미니카 |
러시아 | 도미니카 공화국 |
루마니아 | 마르티니크 |
뤽상부르 | 멕시코 |
리투아니아 | 몬세라트 |
리히텐슈타인 | 미국 |
맨섬 | 미국령 버진아일랜드 |
모나코 | 바베이도스 |
몬테네그로 | 바하마 |
몰도바 | 버뮤다 |
몰타 | 벨리즈 |
바티칸 시국 | 생마르탱 |
벨기에 | 생바르텔레미 |
벨로루시 | 생피에르앤드미클롱 |
보스니아 헤르체고비나 | 세인트루시아 |
북마케도니아 | 세인트빈센트그레나딘 |
불가리아 | 세인트키츠네비스 |
산마리노 | 신트마르턴 |
세르비아 | 아루바 |
스발바르 얀마옌 제도 | 아이티 |
스웨덴 | 앤티가 바부다 |
스위스 | 앵귈라 |
스페인 | 엘살바도르 |
슬로바키아 | 영국령 버진아일랜드 |
슬로베니아 | 온두라스 |
아이슬란드 | 자메이카 |
아일랜드 | 캐나다 |
안도라 | 케이맨 군도 |
알바니아 | 코스타리카 |
에스토니아 | 쿠바 |
영국 | 퀴라소 |
오스트리아 | 터크스케이커스 제도 |
올란드 제도 | 트리니다드토바고 |
우크라이나 | 파나마 |
이탈리아 | 푸에르토리코 |
저지섬 | |
지브롤터 | |
체코 공화국 | |
크로아티아 | |
키프러스 | |
페로 제도 | |
포르투갈 | |
폴란드 | |
프랑스 | |
핀란드 | |
헝가리 |