제품 게시
BLACK AND WHITE Hook
BLACK AND WHITE Hook
BLACK AND WHITE Hook
BLACK AND WHITE Hook
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Hook

    Hook (5x3x5 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    사양
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    기술 사양
    • 특징 참조238xx21
    • 제품군BLACK AND WHITE
    • 제품분류ACCESSORIES, HOOK
    • 게시일2020-10-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)20
    관련성
    • 주 재료광택 크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)0.15
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 27
    • OmniClass 제목Robe Hooks
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings