제품 게시
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
    Cosmic

    BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover

    Paper holder without cover (4x12,5x4 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    사양
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    기술 사양
    • 특징 참조238xx58
    • 제품군BLACK AND WHITE
    • 제품분류ACCESSORIES / ROLL HOLDER
    • 게시일2020-10-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)40
    • 너비(mm)40
    • 깊이(mm)125
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)0.42
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 21
    • OmniClass 제목Toilet Paper Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings