제품 게시
PROJECT Towel Rack 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack 60cm

Towel rack, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
기술 사양
  • 특징 참조2510165
  • 제품군PROJECT
  • 제품분류ACCESSORIES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-02-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)25
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 주 재료광택 크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 설명Towel rails
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
  • OmniClass 번호23-31 25 25
  • OmniClass 제목Towel Bars
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings